Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

38 CM Combi Microwave Oven

Özgün ref.: KMQCX-38600
Marka: KitchenAid
Ürün ailesi: Ovens
Ürün grubu: Microwave
İle (mm): 595
Yükseklik (mm): 385
Derinlik (mm): 468
Yayınlanma tarihi: 2017-02-20
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (8)
The unrivalled quality of the KitchenAid brand can be seen in smart functions, such as jet defrost and rapid preheat, Easy-to-Clean stainless steel surfaces and a hard-wearing, professional design. The state-of-the-art 3D microwave system guarantees perfect, even and fast cooking, while the exclusive Crisp Technology helps you to cut cooking times. This model is super spacious and has a large 33 cm turntable.


Ana malzeme: Stainless steel
İkincil malzeme: Glass
Tasarım yeri: Italy
Üretim yeri: Italy
Net Ağırlık (Kg): 30

BIMobject Kategorisi: Mutfak - Mutfak Gereçleri
IFC sınıflandırması: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Kod: L831
Uniclass 1.4 Tanım: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Kod: EE-70
Uniclass 2.0 Tanım: Electrical Elements
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_65_51
Uniclass 2015 Tanım: Microwave ovens
NBS Reference Kod: 70
NBS Reference Tanım: Electrical Elements
OmniClass Numarası: 23-21 23 23 25 21
OmniClass Başlığı: Residential Microwave Ovens