Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

45 CM Combi Microwave Oven

Özgün ref.: KMQCX-45600
Marka: KitchenAid
Ürün ailesi: Ovens
Ürün grubu: Microwave
İle (mm): 595
Yükseklik (mm): 455
Derinlik (mm): 560
Yayınlanma tarihi: 2017-02-20
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
A refined blend of design and innovation combines advanced technology, such as the Sensor Cooking technology that ensures precise results and unrivalled flavours, with a hard-wearing, professional design complete with Easy-to-Clean stainless steel finishes. With seven special functions (such as crisp, jet defrost and 30-second jet start) and six traditional functions (including forced air), the oven guarantees to cook perfectly, quickly and evenly while retaining all of the food’s original flavours and nutrients.


Ana malzeme: Stainless steel
İkincil malzeme: Glass
Tasarım yeri: Italy
Üretim yeri: Italy
Net Ağırlık (Kg): 35

BIMobject Kategorisi: Mutfak - Mutfak Gereçleri
IFC sınıflandırması: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Kod: L831
Uniclass 1.4 Tanım: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Kod: EE-70
Uniclass 2.0 Tanım: Electrical Elements
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_65_51
Uniclass 2015 Tanım: Microwave ovens
NBS Reference Kod: 70
NBS Reference Tanım: Electrical Elements
OmniClass Numarası: 23-21 23 23 25 21
OmniClass Başlığı: Residential Microwave Ovens