Özgün ref.: | KOHSS-60603 |
---|---|
Marka: | KitchenAid |
Ürün ailesi: | Ovens |
Ürün grubu: | Multifunctional oven |
İle (mm): | 595 |
Yükseklik (mm): | 595 |
Derinlik (mm): | 564 |
Yayınlanma tarihi: | 2018-05-30 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
Ürün veri URL'i: | https://www.kitchenaid.co.uk/Major-appliances/Ovens-and-microwave-ovens |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | |
Teknik açıklama: | |
Eğitim videosu: | |
GTIN kodu: | 8003437834134 |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/kitchenaid/product/kohss-60603
Ana malzeme: | Stainless steel |
---|---|
İkincil malzeme: | |
Tasarım yeri: | Italy |
Üretim yeri: | Italy |
Net Ağırlık (Kg): | 38.5 |
BIMobject Kategorisi: | Mutfak - Mutfak Gereçleri |
---|---|
IFC sınıflandırması: | Electric Appliance |
Uniclass 1.4 Kod: | L8332 |
Uniclass 1.4 Tanım: | Cookers, ovens, stoves |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-64-23 |
Uniclass 2.0 Tanım: | Domestic Built-In Ovens |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_70_24_08 |
Uniclass 2015 Tanım: | Built-in electric ovens |
NBS Reference Kod: | 35-64-23 |
NBS Reference Tanım: | Domestic Built-In Ovens |
OmniClass Numarası: | 23-21 23 23 25 19 |
OmniClass Başlığı: | Residential Electric Ovens |
İsim | Değer |
---|---|
Depth | 564 mm |
Height | 595 mm |
Width | 595 mm |
Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.