Publiko produktet
K - Hex head wood screw

K - Hex head wood screw

K
∅6,  ∅8, ∅10, ∅12
Screws for fastening of wooden elements including solid wood, glued laminated timber, X-Lam and LVL timber panels and wood-based panels, steel and PVC elements to timber.

SUBSTRATES
• Solid wood ≥C24 

SCREW MATERIAL
• Carbon steel

ANTI-CORROSION PROTECTION
• Galvanized 

APPLICATION
• Wood construction

Özellikler
  • GalvanizedLength range:
    ∅6K60 - 140 mm
    ∅8K60 - 200 mm
    ∅10K80 - 200 mm
    ∅12K120 - 260 mm

    Basic parameters

    Parameter Value
    Material Steel
    Screw head type Hex head
    Thread type Partial thread
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.K-Hex_head_wood_screw
  • Ürün ailesiScrews and fasteners for wooden constructions
  • Ürün grubuWood construction screws
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-08-31
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriPolonya
  • Üretim yeriPolonya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Other
  • IFC sınıflandırmasıAyrık Aksesuar
  • Uniclass 2015 koduZz_60_40_15
  • Uniclass 2015 açıklamasıConstruction joints
  • OmniClass numarası23-13 23 11 13 19
  • OmniClass başlığıScrews

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Kuzey Amerika