Publiko produktet
PIC-50
Kling

PIC-50

PIC50N high-speed door (the cover behind each other joins in the course of opening) with self-supporting steel structure. Edge-guide with galvanized steel sheet cover and double vertical rubber shelter made. Onto exterior and interior usage equally suitable. Up to 50km/h wind pressures.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.pic5
  • Ürün ailesiIndustrial doors
  • Ürün grubuFast-moving PVC doors
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2012-11-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)3000
  • Genişlik (mm)2500
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemePolyester
  • Tasarım yeriMacaristan
  • Üretim yeriMacaristan
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Endüstriyel Kapılar
  • IFC sınıflandırmasıKapı
  • UNSPSC adıDoors
  • UNSPSC kodu301715