Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
kling/products/424076dc-23c9-46aa-b1cb-038436223c82
Ev
Kategoriler
Kapılar
Garaj Kapıları
Quadra Arbo
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Kling
Takip et
Quadra Arbo
External side tape, Golden Oak foil coated inside horizontal corrugated sectional door. Bivalve steel panels, exterior smooth stucco within the (rough) surface, 42mm thick polyurethane thermal insulation finger protection.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
quadraa
Ürün ailesi
Residential garage doors
Ürün grubu
KLING residential sectional garage doors
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2012-11-27
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
2120
Genişlik (mm)
2520
Derinlik (mm)
42
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.kling.hu/product/lakossagi-garazskapuk-garazsajto/kling-lakossagi-szekcionalt-garazskapuk/kazettas-kivitelu-szekcionalt-garazskapuk/quadra-arbo.html
Kurulum talimatları
http://www.youtube.com/watch?v=xXCImXWJwv8&feature=youtu.be
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Metal
İkincil malzeme
Metal
Tasarım yeri
Macaristan
Üretim yeri
Macaristan
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Kapılar - Garaj Kapıları
IFC sınıflandırması
Kapı
UNSPSC adı
Doors
UNSPSC kodu
301715
Benzer ürünler
Raynor Garage Doors
AV300 AlumaView® Sectional Doors
4.8
(
5
)
İndir
FAKRO
Garage door PROFI F | FAKRO
İndir
ASTA America
500 Series Fire Doors
4.8
(
8
)
İndir
Aluprof
BGR/SK Garage Door
4.7
(
117
)
İndir
Garaga
G-4400 Full Vision Aluminum Frame Sectional Overhead Garage Door
4.3
(
19
)
İndir
Amarr
Amarr® 3582 Aluminum Multiview Garage Door
3.9
(
27
)
İndir