Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
kling/products/6aef9ea3-a34d-4182-9beb-85185f6c50c0
Ev
Kategoriler
Kapılar
Endüstriyel Kapılar
STAR-250N fast-moving PVC doors
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Kling
Takip et
STAR-250N fast-moving PVC doors
STAR250N onto an axis winding high-speed door with self-supporting structure. Edge-guide with galvanized steel sheet cover and double vertical rubber shelter made. Onto exterior and interior usage equally suitable. Up to 60km/h wind pressures.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
star250
Ürün ailesi
Industrial doors
Ürün grubu
Fast-moving PVC doors
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2012-11-27
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
2500
Genişlik (mm)
3170
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.kling.hu/product/ipari-kapuk/gyorsjarasu-pvc-kapuk/hagyomanyos-gyorsjarasu-pvc-kapuk/star-250n-gyorsjarasu-pvc-kapuk.html
Kurulum talimatları
http://www.youtube.com/watch?v=xXCImXWJwv8&feature=youtu.be
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Çelik
İkincil malzeme
Çelik
Tasarım yeri
Macaristan
Üretim yeri
Macaristan
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Kapılar - Endüstriyel Kapılar
IFC sınıflandırması
Kapı
UNSPSC adı
Doors
UNSPSC kodu
301715
Benzer ürünler
Frank Door Company
SaniSwing Double Acting Traffic Door
4.6
(
5
)
İndir
Frank Door Company
Traditional Swing Cold Storage Door
4.3
(
14
)
İndir
The Cookson Company
Rolling Counter Door
İndir
Carriage House Door Company
Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths
4.2
(
21
)
İndir
Cornell Innovative Door solutions
Rolling Counter Door
4.2
(
11
)
İndir
The Cookson Company
Rolling Service Doors
4.0
(
24
)
İndir