Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
kling/products/fff57a7d-14d0-4430-b2d5-babcbadf4c1e
Ev
Kategoriler
Kapılar
Endüstriyel Kapılar
STAR PLUS fast-moving-250N PVC doors
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Kling
Takip et
STAR PLUS fast-moving-250N PVC doors
PLUS STAR250N coiled shaft fast-moving gate is completely transparent sheath, self-supporting steel frame. The guide rail with stainless steel casing and double vertical rubber seal is made. Indoor and outdoor use.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
star250p
Ürün ailesi
Industrial doors
Ürün grubu
Fast-moving PVC doors
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2012-11-27
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
2500
Genişlik (mm)
3170
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.kling.hu/product/ipari-kapuk/gyorsjarasu-pvc-kapuk/hagyomanyos-gyorsjarasu-pvc-kapuk/star-250n-plus-gyorsjarasu-pvc-kapuk.html
Kurulum talimatları
http://www.youtube.com/watch?v=xXCImXWJwv8&feature=youtu.be
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Çelik
İkincil malzeme
Çelik
Tasarım yeri
Macaristan
Üretim yeri
Macaristan
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Kapılar - Endüstriyel Kapılar
IFC sınıflandırması
Kapı
UNSPSC adı
Doors
UNSPSC kodu
301715
Benzer ürünler
Frank Door Company
SaniSwing Double Acting Traffic Door
4.6
(
5
)
İndir
Frank Door Company
Traditional Swing Cold Storage Door
4.3
(
14
)
İndir
The Cookson Company
Rolling Counter Door
İndir
Carriage House Door Company
Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths
4.2
(
21
)
İndir
Cornell Innovative Door solutions
Rolling Counter Door
4.2
(
11
)
İndir
The Cookson Company
Rolling Service Doors
4.0
(
24
)
İndir