Publiko produktet
D113.de Knauf Board Ceilings  - Flus metal grid
Knauf Gips KG

D113.de Knauf Board Ceilings - Flus metal grid

4.0 / 5 yıldız4.0(6 incelemeler)
Knauf boards are fixed with screws to a metal grid of flush carrying and furring channels made of sheet metal profiles CD 60/27. Anchoring of the grid is undertaken with suspenders on the basic ceiling. Low construction heights can be implemented using this system. Furthermore, the application of a necessary full surface insulation layer is easy to apply if required. Flus metal grid
Özellikler
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from above F30 to F90
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.drywall_D113-DE_board-ceiling_flus-metal-grid
  • Ürün ailesiCeilings_Attics-systems
  • Ürün grubuCeilings-systems
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-11-28
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlçı
  • İkincil malzemeDiğer
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Tavan
  • IFC sınıflandırmasıTavan
  • UNSPSC adıCeiling panels
  • UNSPSC kodu30161602
  • Uniclass 2015 koduSs_30_25
  • Uniclass 2015 açıklamasıCeiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCeilings
  • OmniClass numarası23-15 19 15 13
  • OmniClass başlığıCeiling Panels
  • CSI UniFormat II koduC3030
  • CSI UniFormat II başlığıCeiling Finishes

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Almanya