Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
knauf-gips/products/39ac1e4a-c713-4bab-a810-bf36aeb4f321
Ev
Kategoriler
Zemin Kaplama
Döşeme Sistemleri
F192.de Knauf Integral GIFAfloor self supporting systems - LBS plus linear bearing systems double-layer
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Knauf Gips KG
Takip et
F192.de Knauf Integral GIFAfloor self supporting systems - LBS plus linear bearing systems double-layer
Line-mounted two-layer floor system made of gypsum fiber elements, for spans up to 120 cm, for increased load.
İndir
Özellikler
Özellikler
Fire protection Building material class: A1 acc. EN 13501-1, A2 acc. DIN 4102-1
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
drywall_F192-DE_integral-gifafloor-self-supporting-systems_lbs-plus-bearing-systems-double-layer
Ürün ailesi
Floor-systems
Ürün grubu
Self-supporting-systems
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-11-27
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.knauf.de/profi/sortiment/systeme/knauf-freitragendes-system-gifafloor-lbs-2.html
Kurulum talimatları
https://www.knauf.de/wmv/?id=15396
Talimat videosu
https://www.youtube.com/user/knaufgipskg
Ürün belgelendirmesi
https://www.knauf.de/wmv/?id=15396
Teknik açıklama
https://www.knauf.de/wmv/?id=15396
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Alçı
İkincil malzeme
Diğer
Tasarım yeri
Almanya
Üretim yeri
Almanya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Zemin Kaplama - Döşeme Sistemleri
IFC sınıflandırması
Floor
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Almanya
Benzer ürünler
Greenlite Glass Systems
LITEFLOOR® IGU Walkabe Skylights, Glass Floors & Glass Stairs.
İndir
ATT
Expansion Joint - Sinusoidal with seal
İndir
ATT
ATT Manhole Cover with gas lifters - square shape and filling option
İndir
ATT
ATT Manhole Cover without gas lifters - square shape and filling option
İndir
ARDEX
ARDEX Flexbone Heat - In-Floor Heating Systems
İndir
Tile Tech Pavers
Roof and Deck Pedestals 1/2" - 36" Hybrid
3.6
(
8
)
İndir