Publiko produktet
W111.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, single-layer cladding
Knauf Gips KG

W111.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, single-layer cladding

4.8 / 5 yıldız4.8(5 incelemeler)
The metal stand wall system W111.de is planked with one layer of plasterboard on each side. The planking quality determines fire protection and sound insulation properties. The studwork affects the wall system in terms of sound insulation and height.
Özellikler
  • Fire protection: up to F30, soundproofing up to 58dB, height up to 10.65 m with diamond plate
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.drywall_W111-DE_metal-stud-partition_single-metal-stud-frame_single-layer-cladding
  • Ürün ailesiDrywall-systems
  • Ürün grubuDrywall-systems
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-11-27
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlçı
  • İkincil malzemeDiğer
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Bölmeler
  • IFC sınıflandırmasıDuvar
  • UNSPSC adıGypsum board
  • UNSPSC kodu30161509

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Almanya