Publiko produktet
D112.de Knauf Board Ceilings  - Metal grid
Knauf Gips KG

D112.de Knauf Board Ceilings - Metal grid

4.2 / 5 yıldız4.2(9 incelemeler)
Knauf boards are fixed with screws to a metal grid made of carrying and furring channels (double layer profile) or just furring channels (single layer profile) made of sheet metal profiles CD 60/27 or hat-shaped channels. Anchoring of the CD channels is undertaken with suspenders on the basic ceiling; hat-shaped channels are anchored directly onto the basic ceiling. Metal grid
Özellikler
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from above F30 to F90
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.drywall_D112-DE_board-ceiling_metal-grid
  • Ürün ailesiCeilings_Attics-systems
  • Ürün grubuCeilings-systems
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-11-28
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlçı
  • İkincil malzemeDiğer
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Tavan
  • IFC sınıflandırmasıTavan
  • UNSPSC adıCeiling panels
  • UNSPSC kodu30161602
  • Uniclass 2015 koduSs_30_25
  • Uniclass 2015 açıklamasıCeiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCeilings
  • OmniClass numarası23-15 19 15 13
  • OmniClass başlığıCeiling Panels
  • CSI UniFormat II koduC3030
  • CSI UniFormat II başlığıCeiling Finishes