Publiko produktet
D127.de Knauf Cleaneo Acoustic Board Ceilings
Knauf Gips KG

D127.de Knauf Cleaneo Acoustic Board Ceilings

Knauf Acoustic boards are fixed with screws to a metal grid of carrying and furring channels (double-layer profile) made of sheet metal profiles CD 60/27. Anchoring of the CD channels is undertaken with suspenders on the basic ceiling. An insulation layer of at least 20 mm thickness can be placed on the furring channels for the purpose of sound absorption. Acoustical Plaster
Özellikler
  • without fire protection, numerous plate designs for acoustic requirements
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.drywall_D127-DE_cleaneo-acoustic-board-ceilings
  • Ürün ailesiCeilings_Attics-systems
  • Ürün grubuCeilings-systems
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-11-28
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlçı
  • İkincil malzemeDiğer
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Tavan
  • IFC sınıflandırmasıTavan
  • UNSPSC adıCeiling panels
  • UNSPSC kodu30161602
  • Uniclass 2015 koduSs_30_25
  • Uniclass 2015 açıklamasıCeiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCeilings
  • OmniClass numarası23-15 19 15 13
  • OmniClass başlığıCeiling Panels
  • CSI UniFormat II koduC3030
  • CSI UniFormat II başlığıCeiling Finishes