Publiko produktet
D151.de Knauf Wood Beamed Ceiling System - Wood frame
Knauf Gips KG

D151.de Knauf Wood Beamed Ceiling System - Wood frame

The ceiling system D151.de with a wooden substructure can be executed both without and with fire protection in different planking variants. This fire protection is available in the qualities F30 and F60.
Özellikler
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from below and from above F30 to F90
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.drywall_D151-DE_wood-beamed-ceiling-system_wood-frame
  • Ürün ailesiCeilings_Attics-systems
  • Ürün grubuCeilings-systems
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-11-27
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlçı
  • İkincil malzemeDiğer
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Tavan
  • IFC sınıflandırmasıTavan
  • UNSPSC adıCeiling panels
  • UNSPSC kodu30161602
  • Uniclass 2015 koduSs_30_25
  • Uniclass 2015 açıklamasıCeiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCeilings
  • OmniClass numarası23-15 19 15 13
  • OmniClass başlığıCeiling Panels
  • CSI UniFormat II koduC3030
  • CSI UniFormat II başlığıCeiling Finishes