Publiko produktet
D153.de Knauf Wood Beamed Ceiling System - Feather-Rails
Knauf Gips KG

D153.de Knauf Wood Beamed Ceiling System - Feather-Rails

The ceiling system D153.de consists of a substructure made of spring rail and a planking of plasterboard. The ceiling system can be executed both without and with fire protection in different planking qualities. This fire protection is available in the qualities F30, F60 and F90.
Özellikler
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from below and from above F30 to F90
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.drywall_D153-DE_wood-beamed-ceiling-system_feather-rails
  • Ürün ailesiCeilings_Attics-systems
  • Ürün grubuCeilings-systems
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-11-27
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlçı
  • İkincil malzemeDiğer
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Tavan
  • IFC sınıflandırmasıTavan
  • UNSPSC adıCeiling panels
  • UNSPSC kodu30161602
  • Uniclass 2015 koduSs_30_25
  • Uniclass 2015 açıklamasıCeiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCeilings
  • OmniClass numarası23-15 19 15 13
  • OmniClass başlığıCeiling Panels
  • CSI UniFormat II koduC3030
  • CSI UniFormat II başlığıCeiling Finishes