Publiko produktet
W611.de Knauf Dry Plaster with gypsum boards
Knauf Gips KG

W611.de Knauf Dry Plaster with gypsum boards

Gypsum boards are applied depending on the substrate in different attachment types. In the thin-bed process on a level surface. With Perlfix-Batzen for unevenness up to 20 mm. With plate strips for unevenness over 20 mm. Prerequisite: stable, preferably level ground. With Knauf panels with V-milling corner formations or special room geometries can be executed with high-quality surface.
Özellikler
  • Thickness from 14.5 to 40.0 mm
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.drywall_W611-DE_dry_plaster_with_gypsum_boards
  • Ürün ailesiDrywall-systems
  • Ürün grubuShaft walls
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-11-27
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlçı
  • İkincil malzemeDiğer
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Bölmeler
  • IFC sınıflandırmasıDuvar