MINERIQ Alpha 15mm, 15 mm kalınlığında maliyet avantajı sunan bir mineral akustik tavan karosudur. Görünür yüzey ızgara sistemleri için küt kenarı detayında mevcuttur. Hafif yapısı, kolay bakım koşulları, hızlı ve sorunsuz kurulum imkanları ile sahada zaman ve emek tasarrufu sağlar. Pürüzsüz lamine yüzeyi ile mükemmel A Sınıfı ses yutumu performansı sunar. Neme karşı son derece dayanıklıdır (%100 bağıl nem) ve Euroclass A2-s1, d0 yangın reaksiyonu ile olağanüstü güvenlik sağlar. Bu, MINERIQ Alpha 15mm'i akustik ve güvenliğin önemli bir rol oynadığı çeşitli uygulamalar için ideal bir seçim haline getirir. MINERIQ Alpha 15mm, Fransız VOC, Eurofins Indoor Air Comfort® (IAC-426-01-08-2025), Yapı Malzemelerinin M1 Emisyon Sınıflandırması (4091) ve Alman Blue Angel eko-etiketi (35639).
Bölge bulunurluk durumu
| Avrupa | Asya |
|---|---|
Almanya | Türkiye |
Avusturya | |
Bulgaristan | |
Çek Cumhuriyeti | |
Estonya | |
İspanya | |
Kıbrıs | |
Letonya | |
Litvanya | |
Macaristan | |
Polonya | |
Portekiz | |
Romanya | |
Slovakya | |
Ukrayna | |
Yunanistan |