Publiko produktet
Metal Lay-In - Plain
Arşivlendi

Metal Lay-In - Plain

Metal Lay-In - Plain tiles are available in a variety of edge details for installation on Prelude 15 and Prelude 24 suspension systems. Also available with wood Effects on Metal finshes.

Knauf Ceiling Solutions ile iletişime geçin

Özellikler
  • Standard suspension systems: Prelude 15, Prelude 24 Alternative suspension systems: Acoustic performance: aw 0.10 (L) & Dnfw/Dncw 44 dB Light Reflectance: 85% Humidity Resistance: 95% Euro Class Fire Reaction: 'A1' French VOC performance: A+ Recycled content: 30% 15 year product warranty / 30 year system warranty Edge detail options: Metal Board, Metal Tegular 2, Metal Tegular 8, Metal Tegular 11 F, Metal Tegular 16, Metal MicroLook 8, Metal MicroLook 16, Metal Axal Vector Module options: 500x500, 600x300, 600x600, 625x625, 675x675, 750x750, 1200x300, 1200x600* * 750x750 Module Size Uk & Ireland only. 625x625 Module size available in DACH countries only.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Metal_Lay-In-Plain
  • Ürün ailesiMETAL Ceiling Solutions
  • Ürün grubuMetal Lay-In
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-01-23
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • İkincil malzemeMetal
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Tavan
  • IFC sınıflandırmasıTavan
  • UNSPSC adıSuspended ceiling systems
  • UNSPSC kodu30161604
  • Uniclass 2015 koduSs_30_25_22_90
  • Uniclass 2015 açıklamasıUnit/ modular suspended ceiling systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCeilings
  • OmniClass numarası23-15 19 23 11
  • OmniClass başlığıSuspended Ceilings