Publiko produktet
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
    Mira Showers

    Mira Advance 8.7kW

    3.4 / 5 yıldız3.4(5 incelemeler)
    Mira Advance delivers safe and reliable thermostatically controlled showering for all of the family. This electric shower is both easy to use and longer-lasting with the patented Mira Clearscale Pro™ technology. Designed for those with limited sight, hearing, dexterity, the Mira Advance has innovative features for safer showering.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.11785001
    • Ürün ailesiElectric
    • Ürün grubuAdvance
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-08-10
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)230
    • Genişlik (mm)665
    • Derinlik (mm)115
    İlgili
    • Ana malzemeABS
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriİngiltere
    • Üretim yeriİngiltere
    • Ağırlık net (Kg)4.14
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıElektrikli Cihazlar
    • Uniclass 2015 koduPr_60_60_96_26
    • Uniclass 2015 açıklamasıElectric instantaneous shower units

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    İngiltere
    İrlanda