Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
kohler-mira/products/929696cb-20d2-43ad-ad5e-fd878d4f9691
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Shower screens
Mira Elevate Bi-Fold Door 900mm
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Mira Showers
Takip et
Mira Elevate Bi-Fold Door 900mm
Maximise your bathroom space with the inward opening Mira Elevate Bi-fold door.
İndir
Özellikler
Özellikler
Height from top of the tray: 2000mm 25mm adjustment for uneven walls Pre-drilled wall channels Planet Gear hinges maintain alignment and ensure smooth operation Reversible doors with twin handles Frame adjustment: Alcove 845-895mm Frame adjustment: Corner 861-886mm
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
ELEVATEBIFOLD900
Ürün ailesi
Enclosure
Ürün grubu
Elevate
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2021-07-13
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
2000
Genişlik (mm)
900
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.mirashowers.co.uk/shower-enclosures/bi-fold/mira-elevate-bi-fold-door-900mm
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Cam
Tasarım yeri
İngiltere
Üretim yeri
İngiltere
Ağırlık net (Kg)
19.691
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Shower screens
IFC sınıflandırması
Kapı
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 açıklaması
Shower enclosures
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İngiltere
İrlanda
Benzer ürünler
Mira Showers
Mira Elevate Curved Bath Screen
İndir
Mira Showers
Mira Vie 8.5k (Chrome)
İndir
Mira Showers
Mira Elevate Square Bath Screen
İndir
Mira Showers
Form Dual Outlet
İndir
Mira Showers
Select Flex Single Outlet
İndir
Mira Showers
Mira Minimal Dual Outlet
İndir