Publiko produktet
Katalyst 300mm Ceiling Arm
Mira Showers

Katalyst 300mm Ceiling Arm

Chrome plated brass construction for strength, durability and a high quality finish. Features concealed fixings for an elegant finish.
Özellikler
  • Designed to accompany any of the Katalyst Rainhead showerheads Securely attaches the showerhead to the ceiling and restricts movement Solid brass construction ensures durability and reliability Ceiling mount installation
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.KATALYST300CEILINGARM
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-03-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)300
  • Genişlik (mm)57
  • Derinlik (mm)420
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİngiltere
  • Üretim yeriİngiltere
  • Ağırlık net (Kg)0.3
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıKorkuluk
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories