Publiko produktet
Katalyst 8" Round Rainhead
Mira Showers

Katalyst 8" Round Rainhead

This contemporary-style rainhead features innovative Katalyst® air-induction technology, which efficiently mixes air and water to produce large water droplets and deliver a powerful, throroughly drenching overhead shower experience.
Özellikler
  • 1.0 bar Coordinates with products from the Purist/Stillness brassware/accessories line Required items: 300mm ceiling arm E10043-CP or Wall arm 1190093-CP WRAS approved
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.KATALYST8ROUNDRAINHEAD
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-03-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)70
  • Genişlik (mm)203
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİngiltere
  • Üretim yeriİngiltere
  • Ağırlık net (Kg)1.95
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads