Publiko produktet
Mira Miniduo BIV
Mira Miniduo BIV
Mira Miniduo BIV
Mira Miniduo BIV
    Mira Showers

    Mira Miniduo BIV

    Minimalist design, great performance, the Mira Miniduo BIV deliers all the performance you would expect from a Mira mixer.
    Özellikler
    • Control type: Thermostatic Thermostatic shutdown within 2 seconds Adjustable maximum temperature for on-site conditions Water entry points: Rising, falling or rear Inlet connections: 15mm compression Outlet connections: 1/2" BSP Male Flat Face Reverse inlets are supported Cold water range: Up to 25°C Hot water range: 55°C - 65°C Minimum maintained pressure: 0.1 bar (1 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Separate temperature and flow controls Four spray 90mm showerhead WRAS Approved TMV2 Approved
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.MINIDUOBIV
    • Ürün ailesiMixers
    • Ürün grubuMiniduo
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-07-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)600
    • Genişlik (mm)183
    • Derinlik (mm)53
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriİngiltere
    • Üretim yeriİngiltere
    • Ağırlık net (Kg)2.74
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıÇıkış
    • Uniclass 2015 koduSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıShowers