Publiko produktet
Mira Precision Basin Mixer Monobloc
Mira Precision Basin Mixer Monobloc
Mira Precision Basin Mixer Monobloc
    Mira Showers

    Mira Precision Basin Mixer Monobloc

    Bring a touch of elegance to your bathroom with the Mira Precision Basin Monobloc tap. Its crisp edges, curved sides and compact shape make this head-turning design beautiful from any angle.
    Özellikler
    • Flexible installation hoses Pop up waste included Quick-fix installation Integrated flow straightener for ease of cleaning Minimum maintained pressure: 0.1 bar (1 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10 bar (100 metre head) KIWA UK approved
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.PRECISIONBASINMONOBLOC
    • Ürün ailesiTaps
    • Ürün grubuPrecision
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-03-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)150
    • Genişlik (mm)45
    • Derinlik (mm)145
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriİngiltere
    • Üretim yeriİngiltere
    • Ağırlık net (Kg)1.745
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    İngiltere
    İrlanda
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin