Publiko produktet
K-14275-BT Botanical Study™ Kathryn® Undermount bathroom sink
K-14275-BT Botanical Study™ Kathryn® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-14275-BT Botanical Study™ Kathryn® Undermount bathroom sink

    Inspired by a 16th-century Turkish design, Botanical Study features intricate line work of tulips and chrysanthemums winding together. The floral pattern paired with the rectangular Kathryn sink creates a casual, traditional feel. In a neutral palette that blends beautifully with natural materials and muted tones, this under-mount sink adds an alluring touch to your bath or powder room.

    FEATURES

    • Decorated with an intricate floral pattern on White background.
    • Rectangular basin.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Coordinates with other products with the Botanical Study design.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Under-mount

    Kohler ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Kohler-K-14275-BT
    • Ürün ailesiSinks
    • Ürün grubuKathryn®.
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi1983-07-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)6.75
    • Genişlik (inç)15.62
    • Derinlik (inç)19.75
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler
    Kanada
    Meksika