Publiko produktet
K-2189-4 Portrait® Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-2189-4 Portrait® Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes
    Kohler

    K-2189-4 Portrait® Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes

    The Portrait collection captures the understated sophistication of French Provincial design, yet is versatile enough to fit many bathroom styles. The sculpted lines and soft edges of this Portrait basin reflect the classic contours found in traditional furniture.

    FEATURES
    • 4-inch center faucet holes.
    • Oval basin.
    • Overflow drain.
    • Coordinates with other products in the Portrait collection.
    Material
    • Vitreous china.
    Installation
    • Drop-in

    Kohler ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Kohler-K-2189-4
    • Ürün ailesiSinks/Lavatories
    • Ürün grubuPortrait®
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-04-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)8.88
    • Genişlik (inç)22.63
    • Derinlik (inç)18.88
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler
    Kanada
    Meksika