Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
kohler/products/7262f33e-070a-4ad6-825b-d272368f811f
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Lavabolar
K-2202-8 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Kohler
Takip et
K-2202-8 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
The Brookline's simple and understated style complements a wide range of bathroom decors. This circular basin's raised rim helps keep the water from splashing over the side and also adds a sophisticated design element.
FEATURES
8-inch center faucet holes.
Round basin.
Overflow drain.
Material
Vitreous china.
Installation
Drop-in
İndir
Kohler ile iletişime geçin
Oturum aç
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
Kohler-K-2202-8
Ürün ailesi
Sinks/Lavatories
Ürün grubu
Brookline®
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-04-08
Baskı numarası
1
Yükseklik (inç)
8.38
Genişlik (inç)
19
Derinlik (inç)
19
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.us.kohler.com/us/Brookline-19-diameter-drop-in-bathroom-sink-with-8-widespread-faucet-holes/productDetail/bathroom-sinks/417474.htm?skuId=343585&brandId=empty&
Kurulum talimatları
https://www.us.kohler.com/webassets/kpna/catalog/pdf/en/1124512_2.pdf
Örnek istek URL'si
https://www.materialbank.com/search?utm_source=Referral&utm_medium=BIMobjects&utm_campaign=March2026#/filter:manufacturer:KOHLER#/page:1
Teknik açıklama
https://www.us.kohler.com/webassets/kpna/catalog/pdf/en/K-2202-8_spec.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Camsı Porselen
Tasarım yeri
Birleşik Devletler
Üretim yeri
Birleşik Devletler
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Lavabolar
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_96_81
Uniclass 2015 açıklaması
Sinks
CSI MasterFormat 2014 kodu
22 41 16
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Residential Lavatories and Sinks
OmniClass numarası
23-31 13 00
OmniClass başlığı
Sinks
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada
Meksika
Benzer ürünler
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
İndir
Kohler
13-gallon stainless steel step trash can
4.9
(
7
)
İndir
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
İndir
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
İndir
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
İndir
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
İndir