Publiko produktet
K-2356-1 Archer® Drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-2356-1 Archer® Drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2356-1 Archer® Drop-in bathroom sink with single faucet hole

    Archer offers a timeless appeal, blending subtle elements of Craftsman woodworking techniques and the intricate facets of jewelry. Distinguished by its beveled edges and clean geometry, the Archer sink creates a universal look that suits an array of bathroom styles.

    FEATURES
    • Single faucet hole.
    • Classic rectangular basin.
    • Overflow drain.
    • Coordinates with other products in the Archer collection.
    Material
    • Vitreous china.
    Installation
    • Drop-in

    Kohler ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Kohler-K-2356-1
    • Ürün ailesiSinks/Lavatories
    • Ürün grubuArcher®
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-04-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)7.88
    • Genişlik (inç)22.63
    • Derinlik (inç)19.44
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler
    Kanada
    Meksika