Publiko produktet
Tone™ 18" towel bar
Kohler

Tone™ 18" towel bar

With clean lines and a soft teardrop base, the Tone bathroom faucet and accessory collection features a fresh take on midcentury modern style. This inviting design, where minimalism meets warmth, makes for a perfect fit in any space. Paired with thoughtful functionality, the Tone collection is a dynamic beauty.

Features

  • 18" (457 mm) bar
  • Coordinates with Tone faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Installation hardware and template included

Kohler ile iletişime geçin

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Kohler-K-27425
  • Ürün ailesiAccessories
  • Ürün grubuTone™
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-04-20
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)2.59
  • Genişlik (inç)18
  • Derinlik (inç)3.54
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • ETIM KoduEG017210
  • ETIM AdıBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 açıklamasıTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass numarası23-31 25 25
  • OmniClass başlığıTowel Bars

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada
Meksika