Publiko produktet
K-13125 Pinstripe® 3" cabinet pull
Kohler

K-13125 Pinstripe® 3" cabinet pull

The Pinstripe drawer pull adds functionality to bathroom or kitchen drawers while creating a distinctive style. Constructed of premium metal for durability, this handle features strong lines and striking octagonal contours that recall the Art Deco sensibility of the 1930s.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with Pinstripe faucets and accessories.

Installation

  • Tools and installation template included.

Kohler ile iletişime geçin

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Kohler-K-13125
  • Ürün ailesiAccessories
  • Ürün grubuPinstripe®
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi1983-07-07
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)0.56
  • Genişlik (inç)1.31
  • Derinlik (inç)3.56
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_30_36_33
  • Uniclass 2015 açıklamasıGeneral hardware
  • CSI MasterFormat 2014 kodu06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass numarası23-21 19 17 13
  • OmniClass başlığıCasework Component Hardware