Publiko produktet
K-16295 Revival® Cabinet knob
Kohler

K-16295 Revival® Cabinet knob

Bring the essence of Art Deco to your home with Revival accessories, which incorporate elliptical shapes and rolled edges inspired by classic 1920s design. This sturdy metal knob can be used with kitchen or bathroom cabinets and is at home in both traditional and contemporary decors.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with other products in the Revival Collection.

Installation

  • Installation template included.

Kohler ile iletişime geçin

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Kohler-K-16295
  • Ürün ailesiAccessories
  • Ürün grubuRevival®
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-12-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)1.06
  • Genişlik (inç)1.06
  • Derinlik (inç)0.88
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_30_36_33
  • Uniclass 2015 açıklamasıGeneral hardware
  • CSI MasterFormat 2014 kodu06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass numarası23-21 19 17 13
  • OmniClass başlığıCasework Component Hardware