Publiko produktet
Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
    Kohler

    Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink

    4.5 / 5 yıldız4.5(8 incelemeler)

    This Kelston pedestal sink combines classic architectural elements with bold contemporary lines to create a design that works well in a wide range of bathroom decors. Generous deck space on the sides of the basin gives you plenty of room for toiletries.

    Features

    • Rectangular basin
    • 8" (203 mm) widespread faucet holes
    • Overflow drain
    • Combination consists of the K-24051-8 basin and the K-24052 pedestal
    • Coordinates with other products in the Kelston collection

    Material

    • Vitreous china

    Installation

    • Pedestal

    Kohler ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Kohler-K-24050-8
    • Ürün ailesiBathroom Sinks
    • Ürün grubuKelston®
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-08-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)35
    • Genişlik (inç)20
    • Derinlik (inç)23.99
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks