Publiko produktet
K-27290 Elate® robe hook
Kohler

K-27290 Elate® robe hook

Minimalist in its design, the Elate robe hook works well in traditional as well as highly contemporary bathroom environments.

FEATURES

  • Coordinates with Elate faucets and accessories.

Material

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.

Installation

  • Tools and installation template included.

Kohler ile iletişime geçin

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Kohler-K-27290
  • Ürün ailesiAccessories
  • Ürün grubuElate®
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi1983-07-07
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)2
  • Genişlik (inç)1.87
  • Derinlik (inç)2
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Kancalar ve Askılar
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 açıklamasıClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHooks
  • OmniClass numarası23-31 25 27
  • OmniClass başlığıRobe Hooks