Publiko produktet
Vox® 35-1/2" rectangular drop-in vessel bathroom sink
Vox® 35-1/2" rectangular drop-in vessel bathroom sink
    Kohler

    Vox® 35-1/2" rectangular drop-in vessel bathroom sink

    Sleek and contemporary, the Vox Rectangle trough vessel sink features a symmetrical, deep basin and rounded edges in true minimalist fashion. Countertop installation ensures this sink will stand out in your bathroom as a striking focal point.

    Features

    • Single faucet hole
    • Overflow drain
    • 35-7/16" (900 mm) x 20-1/2" (520 mm)
    • Rectangular basin with a contemporary design

    Material

    • Vitreous china

    Installation

    • Drop-in or vessel

    Kohler ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Kohler-K-2749
    • Ürün ailesiBathroom Sinks
    • Ürün grubuVox®
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-07-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)7.69
    • Genişlik (inç)35.44
    • Derinlik (inç)20.5
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • ETIM KoduEC011839
    • ETIM AdıCountersink
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks