Publiko produktet
K-2749-1 Vox® Rectangle Vessel bathroom sink with single faucet hole
K-2749-1 Vox® Rectangle Vessel bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2749-1 Vox® Rectangle Vessel bathroom sink with single faucet hole

    Sleek and contemporary, the Vox Rectangle trough vessel sink features a symmetrical, deep basin and rounded edges in true minimalist fashion. Countertop installation ensures this sink will stand out in your bathroom as a striking focal point.

    FEATURES

    • Single faucet hole.
    • Overflow drain.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Drop-in or vessel.

    Kohler ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Kohler-K-2749-1
    • Ürün ailesiSinks
    • Ürün grubuVox®
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi1983-07-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)7.68
    • Genişlik (inç)20.5
    • Derinlik (inç)35.44
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks