Publiko produktet
Porto Fino™ 18-1/2" top-/undermount single-bowl bar sink
Porto Fino™ 18-1/2" top-/undermount single-bowl bar sink
    Kohler

    Porto Fino™ 18-1/2" top-/undermount single-bowl bar sink

    Entertain in style with the Porto Fino bar sink. Designed to simplify food preparation, the round shape and flat bottom make it easy to wash produce or clean glassware. Crafted from enameled cast iron, this sink resists scratching, burning, and staining for years of beauty and reliable performance.

    Features

    • 21" (533 mm) minimum base cabinet width
    • Single round bowl
    • 8" (203 mm) depth

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron

    Installation

    • Top-mount or undermount

    Kohler ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Kohler-K-6565
    • Ürün ailesiSinks
    • Ürün grubuPorto Fino™
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-02-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)8.64
    • Genişlik (inç)18.32
    • Derinlik (inç)18.32
    İlgili
    • Ana malzemeCast iron
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Lavabolar
    • ETIM KoduEC011315
    • ETIM AdıKitchen sink
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks