Publiko produktet
K-73146 Composed® double robe hook
Kohler

K-73146 Composed® double robe hook

Timeless and deliberate, the Composed collection embodies the beautifully understated elements of minimalist design. By eliminating unnecessary details, the collection is designed to elicit an emotional response with its stark, refined beauty. This double robe hook complements Composed faucets and accessories.

FEATURES

  • Provides additional storage in bathroom space.
  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with faucets and accessories in the Composed collection.

Installation

  • Installation template included.

Kohler ile iletişime geçin

Özellikler
  • Product Dimensions

    L 4-3/4", H 1-3/4"W 1-3/4"

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.kohler-K-73146
  • Ürün ailesiRobe Hooks
  • Ürün grubuComposed®
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-05-06
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeParlatılmış Krom
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Kancalar ve Askılar
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 açıklamasıClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHooks
  • OmniClass numarası23-31 25 27
  • OmniClass başlığıRobe Hooks