Publiko produktet
K-7638 1/2" NPT angle supply with stop with cross handle and annealed vertical tube
Kohler

K-7638 1/2" NPT angle supply with stop with cross handle and annealed vertical tube

Insist on KOHLER quality. This angle supply with stop has an annealed vertical tube, a four-arm handle and 1/2" NPT supplies.

FEATURES

  • Compression valve.
  • Annealed vertical tube with supply flange.
  • 1/2 NPT connection with flange.
  • Four-arm handle stop.

Material

  • Brass construction.

Kohler ile iletişime geçin

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Kohler-K-7638
  • Ürün ailesiFittings
  • Ürün grubuFittings
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-05-07
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)12
  • Genişlik (inç)2.5
  • Derinlik (inç)3.62
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Borular
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıService Fittings and Accessories
  • OmniClass numarası23-27 43 00
  • OmniClass başlığıPipe Fittings