Publiko produktet
K-9000 Adjustable P-trap with tubing outlet, 1-1/2" x 1-1/2"
Kohler

K-9000 Adjustable P-trap with tubing outlet, 1-1/2" x 1-1/2"

Like all KOHLER fixtures and accessories, this P-trap in Polished Chrome finish is reliable and durable. It features cast solid brass construction, adjustable rotation on the outlet tube, a slip-joint inlet and a cleanout plug.

FEATURES

  • Adjustable rotation on tube outlet
  • Slip-joint inlet
  • Cleanout plug
  • Flange

Material

  • Cast brass construction

Kohler ile iletişime geçin

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Kohler-K-9000
  • Ürün ailesiPlumbing
  • Ürün grubuP-Trap
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi1983-07-07
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)4.87
  • Genişlik (inç)3
  • Derinlik (inç)11.75
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Borular
  • Uniclass 2015 koduPr_65_52_61
  • Uniclass 2015 açıklamasıPipe accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass numarası23-27 43 00
  • OmniClass başlığıPipe Fittings