Publiko produktet
K-9135 Clearflo Round design tile-in shower drain
Kohler

K-9135 Clearflo Round design tile-in shower drain

Complete your custom shower installation with the superior quality and reliability of this KOHLER drain. Designed for tile-in applications, it is available in a myriad of finishes to complement any style.

FEATURES

  • Removable round-shaped grid plate.
  • Reversible collar to accommodate a variety of tile thicknesses.
  • 2" and 3" PVC connection.

Material

  • Brass and PVC construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Through-the-floor tile-in installation.

Kohler ile iletişime geçin

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Kohler-K-9135
  • Ürün ailesiPlumbing
  • Ürün grubuClearFlo™
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-05-07
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)4.18
  • Genişlik (inç)4.25
  • Derinlik (inç)4.25
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Drains
  • OmniClass numarası23-39 29 11
  • OmniClass başlığıWaste Water Drains