Publiko produktet
K-9351 Expanse® Contemporary design curved shower rod
K-9351 Expanse® Contemporary design curved shower rod
    Kohler

    K-9351 Expanse® Contemporary design curved shower rod

    Increase your bathing space with the Expanse shower rod, curved outward to provide an extra 6 inches of clearance in the bath or shower. This rod features a versatile contemporary design that fits most standard shower spaces.

    FEATURES

    • Curved shape provides spacious showering environment.
    • Durable stainless-steel construction.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
    • Adjustable to fit standard 60- or 72-inch enclosures.

    Installation

    • Installation hardware included.

    Kohler ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Kohler-K-9351
    • Ürün ailesiAccessories
    • Ürün grubuExpanse®
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-06-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)2.81
    • Genişlik (inç)60
    • Derinlik (inç)6
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_20_77
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower curtain rails
    • OmniClass numarası23-31 17 31
    • OmniClass başlığıShower Rods