Publiko produktet
aplis 120
aplis 120
aplis 120

    aplis 120

    kreon aplis 120 is a range of round shaped recessed downlights with an aperture of 120mm. kreon aplis 120 can be rotated up to 360° and tilted by 30° without compromising the recessed position of the lamp or the glare control. The luminaire can aim at both vertical and horizontal surfaces. kreon 120 is equipped with a filter holder so that optional filters can be added. The 120 range is is available as a downlight, directional or wallwash luminaire and is suitable for a wide range of applications where higher lumen packages are required.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.kr_aplis_120
    • Ürün ailesiLighting
    • Ürün gruburecessed downlight luminaires
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-07-09
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriBelçika
    • Üretim yeriBelçika
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • ETIM KoduEC001744
    • ETIM AdıDownlight/spot/floodlight
    • UNSPSC adıRecessed lighting
    • UNSPSC kodu39111505
    • Uniclass 2015 koduSs_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass numarası23-35 47 11 21 21
    • OmniClass başlığıSpotlight Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Güney Amerika Okyanusya Afrika