Publiko produktet
aplis 80
aplis 80
aplis 80
aplis 80

    aplis 80

    kreon aplis 80 is a range of round shaped recessed downlights with an aperture of 80mm. kreon aplis 80 can be rotated up to 360° and tilted by 30° without compromising the recessed position of the lamp or the glare control. The luminaire can aim at both vertical and horizontal surfaces. kreon aplis 80 is equipped with a filter holder and antiglare ring. kreon aplis 80 is available as a downlight, directional or wallwash luminaire and is suitable for a wide range of applications.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.kr_aplis_80
    • Ürün ailesiLighting
    • Ürün gruburecessed downlight luminaires
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-07-09
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriBelçika
    • Üretim yeriBelçika
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • Uniclass 2015 koduSs_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting systems
    • OmniClass numarası23-35 47 11 21 15
    • OmniClass başlığıLighting Posts

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Güney Amerika Okyanusya Afrika