Publiko produktet
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant

    esprit pendant

    4.3 / 5 yıldız4.3(19 incelemeler)
    kreon esprit pendant: With 3 or 4 individual lamp heads mounted on a slender horizontal bar and suspended with steel tension cables, this variant offers maximum flexibility in lighting design. It can be installed as a striking individual element or in a cluster of two or more, allowing for captivating lighting compositions.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.kr_esprit_pendant
    • Ürün ailesiLighting
    • Ürün grubupendant luminaires
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-01-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)250
    • Genişlik (mm)1600
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriBelçika
    • Üretim yeriBelçika
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
    • IFC sınıflandırmasıLamba

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Güney Amerika Okyanusya Afrika