Publiko produktet
fuga
fuga
fuga
fuga
fuga
fuga
fuga

    fuga

    kreon fuga comes in 2 dimensions: 900 and 1200. With its modular design, you can create various configurations by combining the head, pendant bar, and ceiling bar. The lower horizontal bar of kreon fuga features a CRI85, 2700K, or 3000K LED-strip with a diffuser for homogenous light output. This bar can be repositioned to either an offset position or placed in the middle of the vertical bar. The additional possibility to rotate the lower horizontal bar by 90° makes kreon fuga a dynamic pendant luminaire. ON-OFF drivers can be built in, DALI and 1-10V drivers are available for remote dimming.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.kr_fuga
    • Ürün ailesiLighting
    • Ürün grubuceiling mounted luminaires
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-09-21
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriBelçika
    • Üretim yeriBelçika
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
    • IFC sınıflandırmasıLamba
    • Uniclass 2015 koduSs_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting systems
    • OmniClass numarası23-35 47 11 21 15
    • OmniClass başlığıLighting Posts

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Güney Amerika Okyanusya Afrika