Publiko produktet
onn 300
onn 300
onn 300
onn 300
onn 300

    onn 300

    kreon onn is a wall mounted uplighter with a unique optical system that is optimised to throw light away from the wall and into the room, yet is presented in the most purest and simple compact forms. It is available in two sizes and is finished with a choice of matt black or pure white.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.kr_onn_300
    • Ürün ailesiLighting
    • Ürün grubuwall luminaires
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-01-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)35
    • Genişlik (mm)300
    • Derinlik (mm)200
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriBelçika
    • Üretim yeriBelçika
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
    • IFC sınıflandırmasıLamba

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Güney Amerika Okyanusya Afrika