Publiko produktet
raga horizontal
raga horizontal
raga horizontal

    raga horizontal

    4.4 / 5 yıldız4.4(5 incelemeler)
    kreon raga is an exterior bollard luminaire with a simple, timeless form that is complimented by a choice of stone or steel material finishes that define its personality. The units are sealed to IP67 and are fitted with LEDs to provide an attractive surrounding glow.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.kr_raga_hor
    • Ürün ailesiLighting
    • Ürün grubufree standing luminaires
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-09-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)600
    • Genişlik (mm)155
    • Derinlik (mm)85
    İlgili
    • Ana malzemeMermer
    • İkincil malzemeMetal
    • Tasarım yeriBelçika
    • Üretim yeriBelçika
    • Ağırlık net (Kg)20
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
    • IFC sınıflandırmasıLamba
    • Uniclass 2015 koduSs_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting systems
    • OmniClass numarası23-35 47 11 21 15
    • OmniClass başlığıLighting Posts

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Güney Amerika Okyanusya Afrika