Publiko produktet
up 80
up 80
up 80
up 80

    up 80

    kreon up 80 is a square shaped floor recessed up lighter chracterised by its minimal appearance and optical functionality.  The range is finished with black or white backed toughened glass with satin stainless steel rim.  The units are sealed to IP97 and have a die cast aluminium and stainless steel housing to provide protection from the harshst environments.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.kr_up_80
    • Ürün ailesiLighting
    • Ürün gruburecessed floor luminaires
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-01-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)60
    • Genişlik (mm)95
    • Derinlik (mm)95
    İlgili
    • Tasarım yeriBelçika
    • Üretim yeriBelçika
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Zemine Monteli

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Güney Amerika Okyanusya Afrika