Publiko produktet
up 80 circular
up 80 circular
up 80 circular
up 80 circular

    up 80 circular

    kreon up 80 circular is a round shaped floor recessed up lighter chracterised by its minimal appearance and optical functionality.  The range is finished with black or white backed toughened glass with satin stainless steel rim.  The units are sealed to IP97 and have a die cast aluminium and stainless steel housing to provide protection from the harshst environments.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.kr_up_80_circular
    • Ürün ailesiLighting
    • Ürün gruburecessed floor luminaires
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-01-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)60
    • Genişlik (mm)95
    İlgili
    • Tasarım yeriBelçika
    • Üretim yeriBelçika
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Zemine Monteli
    • IFC sınıflandırmasıLamba

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Güney Amerika Okyanusya Afrika