Publiko produktet
wabi pillar 300
wabi pillar 300

    wabi pillar 300

    kreon wabi pillar is a residential pathway bollard. The black retangular volume is fitted with a cost-efficient asymmetrical down-faced LED optic illuminating the ground surface. The front and back of the luminaire are made from impact resistant, thermal toughend black glass set in a black powdercoated metal housing. Additional ground pins and concrete anchors ensure a firm installation in any type of ground.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.kr_wabi_pillar_300
    • Ürün ailesiLighting
    • Ürün grubuoutdoor lighting
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-05-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)356
    • Genişlik (mm)84
    • Derinlik (mm)62
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • İkincil malzemeGalvanize Çelik
    • Tasarım yeriBelçika
    • Üretim yeriBelçika
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • OmniClass numarası23-35 45 15
    • OmniClass başlığıLamps

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Güney Amerika Okyanusya Afrika